문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143215
모델 코드: XLST5S855

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 850 x 500mm, IP55

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143215
Model Code
XLST5S855
EAN
4015081398799
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
6 mm
Product Width
385 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.