문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143305
모델 코드: XLSPH1856

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=850mm, D=600mm, gray

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143305
Model Code
XLSPH1856
EAN
4015081399697
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
8 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.