문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143359
모델 코드: XLST2J85B

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 110mm long, blind, IP20, for 850mm Sectionwidth, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143359
Model Code
XLST2J85B
EAN
4015081400232
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
30 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.