문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143374
모델 코드: XLST3F1354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1350 x 400mm, IP30, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143374
Model Code
XLST3F1354
EAN
4015081400386
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
8.3 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer

제품 사양

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.