문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143887
모델 코드: EP24ORG

EP24ORG. Protection slab, open version

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
143887
Model Code
EP24ORG
EAN
4015081404216
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.597 kg
Certifications
CE

제품 사양

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Untreated
Material
Plastic
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.