문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143973
모델 코드: EP52QSA250/400-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit size QSA

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143973
Model Code
EP52QSA250/400-OG
EAN
4015081405077
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
300 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.913 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH2
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
400 A
Number of poles
Four-pole
Mounting method
Mounting plate
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.