문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

151718
모델 코드: XAP0208510-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x850x200mm, special color

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
151718
Model Code
XAP0208510-SOND-RAL*
Product Length/Depth
855 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Other
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1000 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

제품 사양 내보내기