문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단 예정

155244
모델 코드: XMW0906D

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Drawer, H=225mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155244
Model Code
XMW0906D
EAN
4015081519828
Product Length/Depth
420 mm
Product Height
230 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Stainless steel
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

제품 사양 내보내기