문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단 예정

155281
모델 코드: XMW0306FPC

XMW0306FPC. Front plate, steel, sealed, H=75mm, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155281
Model Code
XMW0306FPC
EAN
4015081520039
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
20 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

제품 사양

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

제품 사양 내보내기