문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

15SRC250

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 15 A, 250 V, Other, 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequency), Other

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
15SRC250
UPC
051712565493
EAN
5027590435819
Product Length/Depth
75.43 mm
Product Height
20.32 mm
Product Width
20.32 mm
Product Weight
69.7 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
15 A
Breaking capacity
0 kA
With striker
No
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
Other
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Mounting dimension
Other
Current type
DC
Rated voltage DC
250 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
250 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.