문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170M1831

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1000 V, size 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1831
EAN
5027590441933
Product Length/Depth
265 mm
Product Height
52 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
UL 248-13

제품 사양

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
50 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
Other
Rated voltage DC
1000 V
Center-to-center distance of connections
92.3 mm
Current type
DC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
80 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Fuse type
FU/Without indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.