문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170M6532

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 2000 V, 2 x size 3, 74 x 171 x 142 mm, aR, IEC, single indicator

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6532
EAN
5704057035132
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
95 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC

제품 사양

Amperage Rating
800 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
2000 V
Center-to-center distance of connections
142 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
220 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Construction size
23
Voltage rating
2000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.