문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

173635
모델 코드: BPZ-SFB-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Fixing profiles for separation frame W=1200mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
173635
Model Code
BPZ-SFB-1200
EAN
4015081700424
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
1160 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for width
1200 mm
Application
Partitioned configuration in surface-mounted service distribution board
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Fastening profile
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.