문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

174380
모델 코드: BPZ-FP/S-NZM4-800-MH-XVTL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate NZM4 symmetrical for XVTL, horizontal HxW=600x800mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
174380
Model Code
BPZ-FP/S-NZM4-800-MH-XVTL
EAN
4015081708420
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
599 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
4.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
NZM4
Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for width
800 mm
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment
Mounting position within enclosure
Symmetrical

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.