문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

178661
모델 코드: XNT-USB-EXTENDER

XNT-USB-EXTENDER. USB extension adapter, diagnostic system

일반 규범

Product Name
Eaton Temperature Monitoring System Diagnose LV systems Predictive diagnostics
Catalog Number
178661
Model Code
XNT-USB-EXTENDER
EAN
4015081739905
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
23 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.135 kg
Certifications
CE

제품 사양

Construction type
Other
Number of ports (parallel)
0
Number of ports (Serial)
0
Number of ports (USB-A)
1
Number of ports (USB-B)
0

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.