문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

183009
모델 코드: XNH3-XPRC

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Cable clamp for NH fuse-switch NH3 120-300 mm²

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect XNH clamp
Catalog Number
183009
Model Code
XNH3-XPRC
EAN
4015081779369
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
50 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.223 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Accessory/spare part type
Connection technique
Prism terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
3
Type
Accessory
Special features
120 - 300 mm², Cu/Al

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.