문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

183092
모델 코드: XNH00-XKSA-66

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH00 3 pole, length 66mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
183092
Model Code
XNH00-XKSA-66
EAN
4015081780198
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
45 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Accessory/spare part type
Cover for connection area
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • Cable entries can be knocked out as required.
  • 66 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • 3 pole

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.