문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

183935
모델 코드: IZMX-PXRV-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Trip unit PXR20,LSI

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
183935
Model Code
IZMX-PXRV-1
EAN
4015081782642
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
IZMX…
Accessory/spare part type
Options / accessories trip blocks
Communication and measuring function
Spare part
Accessory
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Type
Accessory
Special features
  • Comes with every basic device type IZMX…-V…
  • Separate trip block (PXR20) for selective protection
  • Type V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.