문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

187877
모델 코드: BPZ-MT-400/400-1-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter trough H=400mm, 1 meter mounting unit, for housing width 400mm, white

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
187877
Model Code
BPZ-MT-400/400-1-W
EAN
4015081855629
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
60 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
3.45 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Other
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.