문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

187998
모델 코드: XLSD5GS1610

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 1000mm, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187998
Model Code
XLSD5GS1610
EAN
4015081856831
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
992 mm
Product Weight
27.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Version as glazed door
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.