문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

191232
모델 코드: M30-AFX

Eaton Moeller® series M30 Anti-rotation tab

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series M30 anti-rotation tab
Catalog Number
191232
Model Code
M30-AFX
EAN
4015081917303
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
14 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
automatic plate thickness setting (1.5 mm - 5.5 mm)

제품 사양

Accessories
Anti-rotation tab
Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Force for positive opening - min
0 N

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.