지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

192SA

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, Aluminum, Concrete tight, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
192SA
UPC
662277113366
Product Length/Depth
1.83 in
Product Height
1.6 in
Product Width
1.83 in
Product Weight
0.18 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Three-piece
Material
Aluminum
Trade size
1"
Special features
Concrete tight

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.