문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

193228
모델 코드: BPZ-KR122/400

Eaton xEnergy Basic base element, Cable arrangement plinth for floor standing distribution board IP55, HxWxD=200 x 1200 x 400 mm, gray

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
193228
Model Code
BPZ-KR122/400
EAN
9010238007710
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
210 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
12.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP54
Load capacity - max
300 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Base complete
Mounting method
Floor standing distribution board
Suitable for
Cable patch
Functions
Additional equipment
Impact strength
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.