문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

193246
모델 코드: BPZ-DMT-400/15-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door (sheet metal), left-hinged, internal locking, IP55, HxW=1530x405mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193246
Model Code
BPZ-DMT-400/15-L
EAN
9010238007857
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1527 mm
Product Width
405 mm
Product Weight
8 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Features
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.