문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

195338
모델 코드: BPZ-KC-1/50PE-ALU

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Terminal block 1x50mm², 160A Cu / 145A Al, PE

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
195338
Model Code
BPZ-KC-1/50PE-ALU
EAN
9010238092129
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
43 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
39.1 g
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Functions
Additional equipment
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
35 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
50 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
50 mm²
Amperage rating
160 A
Number of poles
Single-pole
Number of clamp positions per pole
1

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.