문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196172
모델 코드: XLST5F658

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 650 x 800mm, IP55, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196172
Model Code
XLST5F658
EAN
9008790953347
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
682 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
3.91 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.