문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196190
모델 코드: XLABF40

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 40x10mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196190
Model Code
XLABF40
EAN
9008790953514
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
112.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.