문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196208
모델 코드: XLASRW10

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting Kit, Horizontal Busbar Top, Height=200, Width=1000

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196208
Model Code
XLASRW10
EAN
9008790955563
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
44 mm
Product Width
891 mm
Product Weight
0.759 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.