문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196880
모델 코드: XLACB04

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Modular partition side wall for Width = 400mm, IP20, galvanized

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196880
Model Code
XLACB04
EAN
9008790993329
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1107 mm
Product Weight
27.54 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Construction type
Assembly kit
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Modular spacing
0 mm
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.