문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

199466
모델 코드: PKZM0-XRM32-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For reversing starters, Push in terminals PKZM0-XRM32-PI

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring set
Catalog Number
199466
Model Code
PKZM0-XRM32-PI
EAN
4015081978724
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.135 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

제품 사양

Rated operational voltage (Ue) - max
690 VAC
Model
Reversing switching
Suitable for number of poles
3
Connection
Push in terminals
Type
Wiring set
Rated operational current (Ie)
32 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.