문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

260032
모델 코드: NZM2-XKS185

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cable lug, cu, cable, size 2

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260032
Model Code
NZM2-XKS185
EAN
4015082600327
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
26 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.103 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

기술 데이터 - 기계

Nominal cross section
185 mm²
Surface protection
Tinned
Number of mounting holes
1
Connecting angle
180° (horizontal)
Bolt dimension
0 mm
Identification color
None

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.