문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

263110
모델 코드: Z-SV-35/3P+N-6TE

Eaton Distribution parts. Block busbar 3Ph.+N, for Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5space units)

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263110
Model Code
Z-SV-35/3P+N-6TE
EAN
4015082631109
Product Length/Depth
429 mm
Product Height
38.4 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.591 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
110 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Four-pole
Color
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
0 kA
Cross section
35 mm²
Number of modular spacings
16
Number of phases
4
Pitch dimensions
0 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA
Suitable for
4 devices

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.