문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

263887
모델 코드: Z-SHL/3N

Z-SHL/3N. Fuse disconnectors, 3pole+N, 10 x 38

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263887
Model Code
Z-SHL/3N
EAN
4015082638870
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
74 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.245 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Rated uninterrupted current (Iu)
32 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
10 kA
Number of poles
Four-pole
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current (Icw)
0 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Other
Suitable for
Floor mounting
Front mounting
Rated conditional short-circuit current (Iq)
10 kA
Suitable for fuses
Shape C1-C3
Cable entry type
Other
Degree of protection (front side)
IP20
Power rating at AC-23, 400 V
0 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
400 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.