문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266734
모델 코드: NZM1-XKR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 3p, 1 page, size 1

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266734
Model Code
NZM1-XKR
EAN
4015082667344
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
35 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.393 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

기술 데이터 - 전기

Amperage Rating
≦ 160 A

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
≦ 160 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.