문서 다운로드 () / 20

266783
모델 코드: NZM3-4-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 4p, up to 630A, size 3

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266783
Model Code
NZM3-4-XKC
EAN
4015082667832
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.539 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947

기술 데이터 - 전기

Amperage Rating
≦ 630 A

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
≦ 630 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.