문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266821
모델 코드: NZM4-4-XKM2

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Module plate 2-hole 4p, size 4

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266821
Model Code
NZM4-4-XKM2
EAN
4015082668211
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
10 mm
Product Width
172 mm
Product Weight
0.825 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

기술 데이터 - 전기

Amperage Rating
≦ 1400 A

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
≦ 1400 A

제품 사양 내보내기