지식 검색
문서 다운로드 () / 20

279136
모델 코드: FAZ-C4/2-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. FAZ-DC, 2-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 4 A, Switchgear for DC applications

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
Catalog Number
279136
Model Code
FAZ-C4/2-DC
EAN
4015082791360
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.225 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373

배송 프로그램

Application
Switchgear for DC applications
Number of poles
Two-pole
Number of poles (total)
2
Number of poles (protected)
2
Tripping characteristic
C
Release characteristic
C
Amperage Rating
4 A
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker

기술 데이터 - 전기

Voltage type
DC
Voltage rating at DC
250 V DC (per pole)
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Frequency rating - min
50 Hz
Frequency rating - max
60 Hz
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Admissible back-up fuse - max
100 A gL/gG
Selectivity class
3
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Lifespan, electrical
10000 operations
Direction of incoming supply
Polarity dependent

기술 데이터 - 기계

Frame
45 mm
Enclosure width
80 mm
Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
70.5 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
Mounting width
17.5 mm
Mounting Method
Top-hat rail IEC/EN 60715
Mounting position
As required
Degree of protection
IP40 (when fitted)
IP20
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Terminal capacity of screw terminals for main cable
10 mm² (2x)
Terminal capacity (control cable)
25 mm² (1x)
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Busbar material thickness
0.8 mm - 2 mm

IEC/EN 61439에 따른 설계 검증 - 기술 데이터

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
4 A
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent
2.9 W
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Heat dissipation capacity
0 W
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
75 °C

IEC/EN 61439에 따른 설계 검증
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
추가 정보

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-DC

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
문의하기 문제를 보고하려면
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.
참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.