문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

285613
모델 코드: NZM4-XAS12-1250

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Adapter set, 1250A, NZM4/NZM12

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
285613
Model Code
NZM4-XAS12-1250
EAN
4015082856137
Product Length/Depth
578.5 mm
Product Height
186.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
6.829 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

기술 데이터 - 전기

Amperage Rating
≦ 1250 A

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
≦ 1250 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.