문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

292432
모델 코드: BP-FLP-800-BL-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable entry / flange plate for W=800mm, closed, white

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
292432
Model Code
BP-FLP-800-BL-W
EAN
4015082924324
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
10 mm
Product Width
740 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
50
Suitable for nominal thread (PG) - min
10
Suitable for width
800 mm
Surface finishing
With powder coating
Cable entry type
Blind
Color
Traffic white (RAL 9016)
Degree of protection
IP30
Other
Surface protection
Powder coating
Shape
Straight
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Blind
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment
Thread type
None
Thickness
1 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.