문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

293503
모델 코드: BPZ-FS-800/2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate for base, HxW=200x800mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
293503
Model Code
BPZ-FS-800/2
EAN
4015082935030
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
205 mm
Product Width
805 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Suitable for width
800 mm
Application
Plinth
Material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.