문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

293622
모델 코드: BFZ-SP-33

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. White partition for 33MU per row

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
293622
Model Code
BFZ-SP-33
EAN
4015082936228
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
25 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
0.51 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Separating partition
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Construction type
Individual part
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Modular spacing
0 mm
Number of height units
0
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
705 mm
Material
Steel
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.