문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2GN02
모델 코드: GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Gauge piece, LV, 2 A, AC 400 V, D02, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
2GN02
Model Code
GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18
EAN
5027590472609
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
17.44 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

제품 사양

Amperage Rating
2 A
Color
Pink
Construction size
D02
Type
fuse accessory
Application
E18

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.