문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

300936
모델 코드: ARC-AT-T/3G

Eaton Arc Fault Protection System ARCON LV systems Protective Relays. ARCON quenching device, top installation, 3G

일반 규범

Product Name
Eaton Arc Fault Protection System ARCON quenching device
Catalog Number
300936
Model Code
ARC-AT-T/3G
EAN
9010238132672
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
250 mm
Product Width
470 mm
Product Weight
16.52 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Frequency rating
50 Hz
Nominal voltage
Other
Permitted short-circuit duration at 25 kA - max
1000 ms
Short-circuit current - max
150 kA
Short-circuit current - min
7.5 kA
Typical reaction time at 25 kA
1 ms

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.