문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

302823
모델 코드: BPZ-DINR24P-600-B

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. DIN-rail (35 x 15 mm) with fixed mounting towers, W = 600 mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302823
Model Code
BPZ-DINR24P-600-B
EAN
9010238179288
Product Length/Depth
117 mm
Product Height
64 mm
Product Width
546 mm
Product Weight
0.65 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
Load capacity - max
6 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Support rail
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.