문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

303672
모델 코드: IZM63N4-P63F-1

IZM63N4-P63F-1. Circuit-breaker, 4p, 6300 A, fixed

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
303672
Model Code
IZM63N4-P63F-1
EAN
9010238192089
Product Length/Depth
372 mm
Product Height
426 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
163.3 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

제품 사양

Amperage Rating
6300 A
Frame
IZM63
Mounting Method
Fixed
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Overload release current setting - max
6300 A
Overload release current setting - min
2520 A
Protection
Universal protection and power measurement
Number of poles
Four-pole
Degree of protection
IP20
IP41 with door sealing frame
IP54 with protective cover
Type
  • Air circuit breakers/switch-disconnector
  • Open circuit breaker

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.