문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

303815
모델 코드: IZM-UVR24DC-1

IZM-UVR24DC-1. Undervoltage release, 24 V DC

일반 규범

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303815
Model Code
IZM-UVR24DC-1
EAN
9010238193079
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.525 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
24 V DC
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.