문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

303838
모델 코드: +IZM-OTS-1

+IZM-OTS-1. Signalling switch tripped, 2 W

일반 규범

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303838
Model Code
+IZM-OTS-1
EAN
9010238193277
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
IZM63…
IN63…
Electric connection type
Other
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
0 A
Mounting Method
Other
Accessory/spare part type
Trip indication / Reset options
Number of contacts (change-over contacts)
2
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of switches (fault signal)
2
Model
Integrable
Lamp holder
None
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.