지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

310902
모델 코드: 01.E2001.10P.E.P.-

Eaton 01.E Lubrication Filter Elements, 01.E 2001.10P.E.P, 10P, Paper (P), Size: 2001

일반 규범

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
310902
Model Code
01.E2001.10P.E.P.-
Product Length/Depth
500 mm
Product Diameter
190 mm
Product Weight
5.35 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

제품 사양

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
2001

제품 사양 내보내기