지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

317323
모델 코드: 01.NL63.6VG.HR.E.P.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Elements, 01.NL 63.6VG.HR.E.P, 6 VG,Glass fiber fleece, Nitrile, 2320 psi (160 Bar), Size: 63

일반 규범

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
317323
Model Code
01.NL63.6VG.HR.E.P.-
Product Length/Depth
160.2 mm
Product Diameter
45 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

제품 사양

Filter fineness
6 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
63
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

제품 사양 내보내기