문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

4A-12-06-HT24

Eaton B-Line series horizontal tee, 4" H x 33" W x 12" L, Aluminum, 12" and 6" Tray " Widths, 24" radius

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series horizontal tee
Catalog Number
4A-12-06-HT24
UPC
781011082895
Product Length/Depth
33 in
Product Height
4 in
Product Width
12 in
Product Weight
18.623 lb
Certifications
UL Classified
CE
CSA

제품 사양

Material
Aluminum
Special features
12" & 6" Tray widths
Type
Series 2-5 horizontal reducing tee
Radius
24 in

제품 사양 내보내기